AK-RC 305W-SD, Sterowniki chłodni
080Z5003
Funkcja: Zarządzanie komorami chłodniczymi, Napięcie zasilania [V] AC: 230, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1
080Z5003
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CERoHS |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Częstotliwość [Hz] | 50/60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Funkcja | Zarządzanie komorami chłodniczymi |
| Grupa produktów | Sterowniki parownika i regulacja temperatury |
| Material Description | AK-RC 305W-SD |
| Miejsce stosowania | Agregat skraplający |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Sterowniki chłodni |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Candidate List substances | No |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Typ produktu | AK-RC 305W-SD |
| Typ regulatora | Regulator Optyma 1-fazowy (2 KM) |
| Typ transmisji | RS485 Modbus |
| Typ zaworu | (TXV) |
| Wyświetlacz - opcjonalny | Yes |
| Zużycie energii [VA] | 6.3 VA |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.342 Kilogram |
| Masa netto | 1.024 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 6.518 Liter |
| EAN/UPC | 5715162444221 |