Danfoss logo
Strobe and Horn for Danfoss Gas Sensor, DGS

Zestaw naprawczy, DGS

080Z2819

Gas detecting sensor version: Strobe & Horn

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Rekomendowany zamiennik: 080Z2822

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EU RoHS complianceYes
Grupa produktówSensors spare parts
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Material DescriptionStrobe & Horn
Nazwa produktuZestaw naprawczy
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
PFAS content [Yes/No]No
Cecha
Wartość
Pobór mocy [A]0.04 A
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Temperature range [°C] [max]70 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Typ produktuDGS
Wersja detektora gazuStrobe & Horn
Width (EF000008)95
Wilgotność względna [RH] [%] [Maks.]95 % RH
Wilgotność względna [RH] [%] [Min.]0 % RH
WyposażenieZ przyciskiem
Zakres nastawy, maks. [°F]158 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-4 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.25 Kilogram
Masa netto0.2 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.767 Liter
EAN/UPC5702428802383