Zestaw naprawczy, DGS
080Z2822
Gas detecting sensor version: Strobe & Horn
080Z2822
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa produktów | Sensors spare parts |
| Material Description | Strobe and Horn |
| Nazwa produktu | Zestaw naprawczy |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Pobór prądu [mA] | 45 mA |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Supply voltage [V] DC [max] | 24.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 12.00 V |
| Temperature range [°C] [max] | 55 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Typ produktu | DGS |
| Wersja detektora gazu | Strobe & Horn |
| Wyposażenie | Z przyciskiem |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 310 Gram |
| Masa netto | 275 Gram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 1.321 Liter |
| EAN/UPC | 5715162849484 |