Danfoss logo
ERC 112C - Front

Elektroniczna regulacja urządzeń chłodniczych, ERC 112C

080G3491

Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]: 1, Napięcie zasilania [V] AC: 100 - 240, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 27

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
Grupa produktówRegulatory temperatury
In scope of WEEEYes
Material DescriptionERC 112C BLUE LED, GDM. STM32
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]240 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]100 V
Nazwa produktuElektroniczna regulacja urządzeń chłodniczych
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym27 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd
SCIP dossier product nameERC112x
Spare part (EF013237)TRUE
Typ produktuERC 112C
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Wejścia analogowe (AI) [szt.]4 szt.
Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]1 szt.
Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.]3 szt.

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.127 Kilogram
Masa netto0.077 Kilogram
Objętość0.417 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162507803
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm