Danfoss logo
ERC 211, ERC 213, ERC 214

Elektroniczna regulacja urządzeń chłodniczych, ERC 211

080G3459

Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]: 0, Napięcie zasilania [V] AC: 197 - 250, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 30

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCECQCEACENECNSFcURus
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
Części zamienneElectron. control accessories
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourRed
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I6(c)
Grupa produktówRegulatory temperatury
In scope of WEEEYes
Material DescriptionERC 211,Controller, RED LED,230V,I-Pack
Miejsce stosowaniaWitryna chłodnicza ze szklanymi drzwiami
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]250 V
Cecha
Wartość
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]197 V
Nazwa produktuElektroniczna regulacja urządzeń chłodniczych
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym30 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP dossier no.2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIP dossier product nameERC21x, EKC 22x
SerwisBrak
Typ produktuERC 211
Typ regulatoraCommercial Refrigeratio
UL markYes
Wejścia analogowe (AI) [szt.]2 szt.
Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]0 szt.
Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.]1 szt.

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.171 Kilogram
Masa netto0.147 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162509081
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm