Danfoss logo
NTC sensor

Czujnik temperatury, ETN, 6 m

080G2039

Funkcja: Czujnik mebla, Długość kabla [cal]: 239.22

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kabla [cal]239.22 in
Długość kabla [m]6.000 m
EU RoHS complianceOut of scope
FunkcjaCzujnik mebla
Grupa produktówCzujniki
Liczba zacisków [szt.]3 szt.
Material DescriptionETN NTC-Sensor, 3000mm, 2%, Cabinet
Cecha
Wartość
Nazwa produktuCzujnik temperatury
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym60 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesNo
Typ produktuETN
Zacisk złączkiPrzyłącze krawędziowe RAST2.5
Zastosowanie produktuERCETC

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.219 Kilogram
Masa netto0.17 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.875 Liter
EAN/UPC5702428492836