Danfoss logo
ETC 1H

Regulacja elektronicznym termostatem, ETC 1H1

077F1396

Funkcja: Standardowy termostat, Napięcie zasilania [V] AC: 120, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 120

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Rekomendowany zamiennik: 080N0012

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
China RoHS complianceOut of scope
Części zamienneElectron. control accessories
Częstotliwość [Hz]60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I7(a)
FunkcjaStandardowy termostat
Grupa produktówRegulatory temperatury
In scope of WEEEYes
Liczba zacisków [szt.]3 szt.
Material DescriptionDEL ETC 1H1 El.Thermostat,120V Std.Sampl
Min. czas postoju [s]300 s
Min.czas pracy [s]300 s
Napięcie zasilania [V] AC120 V
Nastawa temperaturyKnob
Nazwa produktuRegulacja elektronicznym termostatem
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym120 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Other RoHS documentationEAEU RoHS
pokryciePOWLEKANA PŁYTKA PCB
Product lineElectronic Controllers and Services
Cecha
Wartość
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar styku płaskiego [mm]mocowanie 6,3 x 0,8 mm
SCIP dossier no.4f1b5855-13f1-4bd1-94f4-60b28ef56617
SCIP dossier product nameETC 1H
SerwisBrak
Sposób odtajaniaMETODA 2
Strona ciepła - różnica [°C]1.0 °C
Strona ciepła - różnica [°F]33.8 °F
Strona ciepła - wyłączenie [°C]10.0 °C
Strona ciepła - wyłączenie [°F]50.0 °F
Strona zimna - różnica [°C]1.0 °C
Strona zimna - różnica [°F]33.8 °F
Strona zimna - wyłączenie [°C]0.0 °C
Strona zimna - wyłączenie [°F]32.0 °F
Styki pomocnicze, NO [szt.]0 szt.
Temperatura odtajania [°C]5.00 °C
Temperatura odtajania [°F]41.00 °F
Typ czujnika odtajania077F8750 - 8768077F8780 - 8798
Typ czujnika temperatury077F8751 - 8769
Typ produktuETC 1H1
UL markYes
Wartości znamionowe włącznika głównegoLRA96 FLA16
WrzecionoZ ZATRZYMANIEM

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.062 Kilogram
Masa netto0.053 Kilogram
Objętość0.197 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428434973
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm