Danfoss logo
EETc 12, 11, 21 080N0010, 080N0012, 080N0013

Regulacja elektronicznym termostatem, EETc 11

080N0012

Napięcie zasilania [V] AC: 120, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 150

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Cable Door Sensor080N0313 - 0314
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCECQCEACLLC CDC TYSKNSFRCMcURus
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
Części zamienneElectron. control accessories
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
FunkcjaRefrigeration Controller
Grupa produktówRegulatory temperatury
Liczba zacisków [szt.]4 szt.
Magnetic Door Sensor080N0311 - 0312
Material DescriptionEET Compact, 1 relay,120 V,50/60 Hz 150
Napięcie zasilania [V] AC120 V
Nastawa temperaturyKnob
Nazwa produktuRegulacja elektronicznym termostatem
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym150 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Other RoHS documentationEAEU RoHS
pokryciePOWLEKANA PŁYTKA PCB
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar styku płaskiego [mm]mocowanie 6,3 x 0,8 mm
SCIP dossier no.7ab620d9-7803-44e6-89c8-98d97ccba2f4
SCIP dossier product nameEETc and EETa
SerwisBrak
Styki pomocnicze, NO [szt.]0 szt.
Typ czujnika odtajania080N0304 - 0306
Typ czujnika skraplacza080N0307 - 0308
Typ czujnika temperatury080N0300 - 0303
Typ produktuEETc 11
UL markYes
Wartości znamionowe włącznika głównego16(16) A
WrzecionoZ ZATRZYMANIEM

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.082 Kilogram
Masa netto0.007 Kilogram
Objętość0.36 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428549790
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm