Danfoss logo
Spare part, 018F Coil Type B

Część zamienna, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Cewka typu B, Wtyk przewodowy

042N1256

Typ produktu: Część zamienna, Zastosowanie produktu: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Cewka typu B, Typ, oznaczenie: Wtyk przewodowy, Wtyk przewodowy

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forma połączenia elektrycznegoForma A
Grupa produktówAkcesoria do zaworów elektromagnetycznych
KolorSzary
Maks. prąd pracy [A]16.00 A
Maks. rezystancja styków [mOhm]15 mOhm
Maks. wielkość przewodu [mm2]1.5 mm²
Material DescriptionAccessory Cable Plug IP67, EN175301-803
Materiał listwy zaciskowejPA66 + 25%GF
Materiał uchwytu kablaPA6 + 20% GF
Materiał uszczelekSilicone
Napięcie zasilania [V] AC250 V
Nazwa produktuWtyk przewodowy
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym100 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczne, standardDIN EN 175301-803A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Średnica kabla [cal] [Maks.]0.16 in
Średnica kabla [mm] [Maks.]0.35 in
Średnica kabla [mm] [maks]9.0 mm
Średnica kabla [mm] [Min]4.0 mm
Stopień ochronyIP67
Styki2 + PE
Supply voltage [V] DC250.00 V
Temperatura otoczenia, maks. [°C]125 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]257 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Typ korpusuNieprzejrzysty
Typ produktuCzęść zamienna
Typ uszczelekPłaski
Typ, oznaczenieWtyk przewodowy
Zastosowanie produktu018F Coil Type B018Z Cewka typu B042N Coil Type B

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto26 Gram
Masa netto25 Gram
Cecha
Wartość
Objętość0.034 Liter
EAN/UPC5715162295557