Danfoss logo
3 phase soft start equipment

Elektroniczny układ rozruchowy, MCI 50CM-3 I-O

037N0401

Napięcie cewki [V], DC: 24 - 480, Napięcie zasilania [V] AC: 400, Kontrolowanych faz: 3
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEEACLLC CDC TYSKUKCA
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówStyczniki i rozruszniki silnikowe
In scope of WEEEYes
Kontrolowanych faz3
Maks. obciążenie [A]35 A
Maksymalne obciążenie (obejście) [A]50 A
Cecha
Wartość
Material DescriptionMCI 50CM-3 I-O Motor contr.
Napięcie cewki [V], DC [Maks.]480 V
Napięcie cewki [V], DC [Min.]24 V
Napięcie cewki dla 50/60 Hz [Maks.]480 V
Napięcie cewki dla 50/60 Hz [Min.]24 V
Napięcie zasilania [V] AC400 V
Nazwa produktuElektroniczny układ rozruchowy
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Stała nastawaTak
Typ produktuMCI 50CM-3 I-O
Zastosowanie produktuSprężarka

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto2.764 Kilogram
Masa netto2.626 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość11.246 Liter
EAN/UPC5702423225774