Danfoss logo
Soft starter MCI

Elektroniczny układ rozruchowy, MCI 12CH

037N0095

Napięcie cewki dla 50/60 Hz: 208 - 240, Kontrolowanych faz: 3, Maks. obciążenie [A]: 12
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEEACLLC CDC TYSKUKCA
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówStyczniki i rozruszniki silnikowe
In scope of WEEEYes
Kontrolowanych faz3
Maks. obciążenie [A]12 A
Cecha
Wartość
Material DescriptionMCI 12CH Soft starter 12A
Napięcie cewki dla 50/60 Hz [Maks.]240 V
Napięcie cewki dla 50/60 Hz [Min.]208 V
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]415 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]380 V
Nazwa produktuElektroniczny układ rozruchowy
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Stała nastawaTak
Typ produktuMCI 12CH
Zastosowanie produktuKomercyjna sprężarka

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.39 Kilogram
Masa netto0.371 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.978 Liter
EAN/UPC5702423202898