Moduł funkcyjny, ICS 80
027H8201
Moduł funkcyjny, Wartość Cv [gal/min]: 98.6, Wartość Kv [m³/h]: 85, Zastosowanie produktu: ICV 65
027H8201
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Brand | ICV Flexline |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | UszczelkaO-rings |
| Części zamienne | Akcesoria ICM / ICS / ICLX |
| Czynnik | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Regulatory ciśnienia i temperatury |
| Material Description | ICS 65 INSERT SERVO |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Moduł funkcyjny |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkt, opis | Moduł funkcyjny |
| REACH Candidate List substances | No |
| Serwis | Części zamienne ICM / ICS / ICLX |
| Serwis, seria części zamiennych | ICS |
| Typ produktu | ICS 80 |
| Wartość Cv [gal/min] | 98.600 gal/min |
| Wartość Kv [m³/h] | 85.000 m³/h |
| Zastosowanie produktu | ICV 65 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 2.626 Kilogram |
| Masa netto | 2.46 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 5.187 Liter |
| EAN/UPC | 5702428971003 |