Część zamienna, DCR, 48-F
023U1921
Typ produktu: Część zamienna, Zastosowanie produktu: DCR, Typ, oznaczenie: 48-F, Filtr odwadniacz, filtr
023U1921
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Brand | ELIMINATOR |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | Uszczelka filcowaUszczelka |
| Czynnik | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22/R407CR23R290R32R404AR407AR407FR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454BR455AR507AR513AR600R744 |
| Czynniki chłodnicze bez oleju | R1234ze(E)R134aR513AR515AR516A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Filtry odwadniacze |
| Material Description | 48-F Strainer Insert |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Filtr odwadniacz, filtr |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 8 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar wkładu | 48 cu.in. |
| Serwis, seria części zamiennych | DCR |
| Typ produktu | Część zamienna |
| Typ, oznaczenie | 48-F |
| Zastosowanie produktu | DCR |
| Zawiera uszczelki | Tak |
| Zgodność olejów | Zastosowania bezolejowe |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.397 Kilogram |
| Masa netto | 0.278 Kilogram |
| Objętość | 2.811 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428004855 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |