020C5307
020C5307
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | 2 flanges ( 1 blind ) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa produktów | Check valve accessories |
| Kształt kołnierza | Owalny |
| Material Description | OFC staging port flanges kit |
| Nazwa produktu | Flange |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 1 3/8 |
| Przyłącze, standard | ASME B 16.22 |
| Przyłącze, typ | Lutowanie |
| Rozmiar przyłącza [mm] | 35 mm |
| Specyfikacja materiałowa | Mosiądz |
| Typ produktu | Akcesoria |
| Typ, oznaczenie | Flange |
| Wzór kołnierza | Rowek |
| Zastosowanie produktu | OFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C |
| Zastosowanie produktu, uwagi | 2 side ports |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.768 Kilogram |
| Masa netto | 0.761 Kilogram |
| Objętość | 0.841 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162977705 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |