Gniazdo wziernika, SGP 20 RN, M20 x 1.5, M
014L1601
Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52, Wskaźnik wilgotności: Wskaźnik N, Przyłącze, typ: M, Średnica połączenia: M20 x 1.5
014L1601
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikat UL | REFERENCYJNY WSKAŹNIK CIECZY 76H4 |
| Certyfikaty, aprobaty | WYSTAWIONO C UL USEAC |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 52.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 754 psig |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Sight glass accessories |
| Czynnik | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744 |
| Czynniki chłodnicze bez oleju | R1234ze(E)R134aR513AR515B |
| Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL | R1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Wzierniki |
| Material Description | SGP 20 RN Sight Glass M/19x4 |
| Materiał korpusu | Mosiądz |
| Materiał przyłącza | Mosiądz |
| Nazwa pliku aprobaty | REFERENCYJNY WSKAŹNIK CIECZY 76H4 |
| Nazwa produktu | Gniazdo wziernika |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 19 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przyłącze, typ | M |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| SCIP dossier no. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP dossier product name | SG & SGP with indicator |
| Serwis | Brak |
| Średnica połączenia | M20 x 1.5 |
| Typ produktu | SGP 20 RN |
| UL mark | Yes |
| Wskaźnik wilgotności | Wskaźnik N |
| Zakres nastawy, maks. [°C] | 80 °C |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 175 °F |
| Zakres nastawy, min. [°C] | -50 °C |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -58 °F |
| Zastosowanie siodła SGS | M20 x 1.5 |
| Zgodność olejów | Zastosowania bezolejowe |
| Zielony: maks. zawartość wilgoci skrapl. 25°C | R134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm |
| Zielony: maks. zawartość wilgoci skrapl. 43°C | R134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm |
| Żółty: min. zawartość wilgoci skrapl. 25°C | R134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm |
| Żółty: min. zawartość wilgoci skrapl. 43°C | R134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.068 Kilogram |
| Masa netto | 0.063 Kilogram |
| Objętość | 0.086 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428838665 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |