Danfoss logo
 AFPA, 0.15 bar - 1.20 bar, 250 cm² 003G1021

AFPA, PN 25, 0.1 bar - 0.6 bar, 250 cm², Żółty

003G1022

AFPA PB25 0,1-0,6 250cm2 sp. żółta

Rekomendowany zamiennik: 003G5694, 003G5701

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 25
Ciśnienie nominalne [bar]25 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]25 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FunkcjaRegulator upustowy różnicy ciśnień
Grupa produktówSiłowniki - ciśnienia, przepływu
KolorŻółty
Material DescriptionAFPA 0,1-0,6 bar PN25, człon regul.
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.]0.60 bar
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.]0.10 bar
Ograniczenie przepływuNie
OpisAFPA PB25 0,1-0,6 250cm2 sp. żółta
pH czynnika [Max.]10
Cecha
Wartość
pH czynnika [Min.]7
Powierzchnia siłownika [cm2]250 cm²
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja przepływuNie
Regulator ciśnieniaRegulator upustowy ciśnienia
SCIP dossier no.1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIP dossier product nameAFP/A/B
Skok [mm]7.00 mm
Średnica [mm] [Max.]250 mm
Średnica [mm] [Min.]15 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Typ nastawyAdjustable
Typ produktuAFPA
Wersja montażowaBy-pass

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto13.547 Kilogram
Masa netto12.463 Kilogram
Objętość47.04 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421808368
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm