Danfoss logo
AFA2 actuator

AFPA 2, PN 16, 0.2 bar - 0.8 bar, 320 cm²

003G5694

Funkcja: Regulator upustowy różnicy ciśnień

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaSieć cieplna i układ centralnego chłodzenia
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 16
Ciśnienie nominalne [bar]16 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]16 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceOut of scope
FunkcjaRegulator upustowy różnicy ciśnień
Grupa produktówSiłowniki - ciśnienia, przepływu
Material DescriptionAFPA 2 PN16 0,2-0,8 320cm2 yellow
Materiał korpusuStal, mat. Nr 1.0345, ocynkowna
Materiał membrany siłownikaEPDM (walcowany, wzmocniony włóknem)
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.]0.8 bar
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.]0.2 bar
Cecha
Wartość
Ograniczenie przepływuNie
OpisDifferential pressure relief actuator
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Powierzchnia siłownika [cm2]320 cm²
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja przepływuNie
Regulator ciśnieniaRegulator upustowy różnicy ciśnień
Spring colouryellow
Średnica [mm] [Max.]250 mm
Średnica [mm] [Min.]15 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ nastawyAdjustable
Typ produktuAFPA 2
Wersja montażowaBy-pass

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto28 Kilogram
Masa netto20.5 Kilogram
Objętość184.623 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162292495
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm