APM 2,5
180F1102
Przepływ [l/min] [Maks.]: 44.8, Przepływ [m³/h] [Max.]: 2.6, Przepływ [gpm] [Maks.]: 11.8, Prędkość [obr./min] [Max.]: 3450, Dopuszczalny moment obrotowy pracy [Nm] [Maks.]: 15, Dopuszczalny moment obrotowy pracy [lb-ft] [Maks.]: 11
180F1102
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Ciśn. wlotowe [barg] [Maks.] | 80.0 barg |
| Ciśn. wlotowe [barg] [Min.] | 10.0 barg |
| Ciśn. wlotowe [psig] [Maks.] | 1160.0 psig |
| Ciśn. wlotowe [psig] [Min.] | 145.0 psig |
| Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.] | 5 barg |
| Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.] | 72 psig |
| Ciśnienie wylotowe [barg] [Min.] | 1 barg |
| Ciśnienie wylotowe [psig] [Min.] | 8 psig |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dopuszczalny moment obrotowy pracy [lb-ft] [Maks.] | 11 lbf∙ft |
| Dopuszczalny moment obrotowy pracy [Nm] [Maks.] | 15 N-m |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Figura | CCW |
| Grupa produktów | Energy Recovery Device |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | APM 2.5 (12.5 ccm) |
| Materiał korpusu | Duplex |
| Materiał uszczelnienia | NBR |
| Moc znamionowa [HP] | 7.1 KM |
| Moc znamionowa [kW] | 5.3 kW |
| Opis | APM 2.5 (12.5 CCM) |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 10,7x5,9x5,10 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 274x151x143 |
| Pojemność skokowa [cal³/obr.] | 0.76 in³/rev |
| Pojemność skokowa [cm³/obr.] | 12.50 cm³/rev |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] | 77 dBA |
| Prędkość [obr./min] [Max.] | 3450 rpm |
| Prędkość [obr./min] [Min.] | 700 rpm |
| Product line | 14 |
| Produkt, opis | APM |
| Przepływ [gpm] [Maks.] | 11.800 gal/min |
| Przepływ [l/min] [Maks.] | 44.80 l/min |
| Przepływ [m³/h] [Max.] | 2.60 m³/h |
| Przyłącze standardowe | BSPP |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar przyłącza spustowego (metr.) | M6 |
| Serwis | Tak |
| Standard przyłącza spustowego | Jednostki metryczne |
| Standard przyłącza wylotowego | BSPP |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 50 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 2 °C |
| Temperatura czynnika [°F] [Max.] | 122 °F |
| Temperatura czynnika [°F] [Min.] | 36 °F |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 50 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
| Temperatura otoczenia [°F] [Max.] | 122 °F |
| Temperatura otoczenia [°F] [Min.] | 32 °F |
| Typ produktu | APM 1.8-2.9 |
| Typ przyłącza spustu | Gwint |
| Typ przyłącza wlotowego | Gwint |
| Typ przyłącza wylotowego | Gwint |
| Typ, oznaczenie | APM 2,5 |
| UL mark | No |
| Wielkość przyłącza wlotowego [cal] | 1/2 in |
| Wielkość przyłącza wylotowego [cal] | 3/4 in |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 9.148 Kilogram |
| Masa netto | 8.29 Kilogram |
| Objętość | 5.795 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162671337 |
| Proposition 65 | No significant risk |