Danfoss logo
APM S

Urządzenie do odzysku energii

180F1114

Przepływ [l/min] [Maks.]: 161.7, Przepływ [m³/h] [Max.]: 9.7, Przepływ [gpm] [Maks.]: 43, Prędkość [obr./min] [Max.]: 1800, Dopuszczalny moment obrotowy pracy [Nm] [Maks.]: 126, Dopuszczalny moment obrotowy pracy [lb-ft] [Maks.]: 93, null: 30 - 83

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśn. wlotowe [barg] [Maks.]83.0 barg
Ciśn. wlotowe [barg] [Min.]30.0 barg
Ciśn. wlotowe [psig] [Maks.]1200.0 psig
Ciśn. wlotowe [psig] [Min.]435.0 psig
Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]6 barg
Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]87 psig
Ciśnienie wylotowe [barg] [Min.]3 barg
Ciśnienie wylotowe [psig] [Min.]44 psig
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopuszczalny moment obrotowy pracy [lb-ft] [Maks.]93 lbf∙ft
Dopuszczalny moment obrotowy pracy [Nm] [Maks.]126 N-m
EU RoHS complianceYes
Grupa produktówUrządzenie do odzysku energii
In scope of WEEENo
Material DescriptionAPM S 9.7/1800 01 C1A
Moc znamionowa [HP]40.0 KM
Moc znamionowa [kW]30.0 kW
Cecha
Wartość
Pojemność skokowa [cal³/obr.]5.49 in³/rev
Pojemność skokowa [cm³/obr.]90.00 cm³/rev
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]85 dBA
Prędkość [obr./min] [Max.]1800 rpm
Prędkość [obr./min] [Min.]700 rpm
Product line14
Przepływ [gpm] [Maks.]43.000 gal/min
Przepływ [l/min] [Maks.]161.70 l/min
Przepływ [m³/h] [Max.]9.70 m³/h
REACH Candidate List substancesNo
Temperatura czynnika [°C] [Max.]50 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Temperatura czynnika [°F] [Max.]122 °F
Temperatura czynnika [°F] [Min.]36 °F
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]50 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]0 °C
Temperatura otoczenia [°F] [Max.]122 °F
Temperatura otoczenia [°F] [Min.]23 °F
Typ produktuAPM S 5.4-9.7
Typ, oznaczenieAPM 9.7
UL markNo

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto50.6 Kilogram
Masa netto43.302 Kilogram
Objętość30.958 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162985618
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens