Danfoss logo
APM S

Urządzenie do odzysku energii

180F1015

Przepływ [l/min] [Maks.]: 367, Przepływ [m³/h] [Max.]: 22, Przepływ [gpm] [Maks.]: 97, Prędkość [obr./min] [Max.]: 1500, Dopuszczalny moment obrotowy pracy [Nm] [Maks.]: 355, Dopuszczalny moment obrotowy pracy [lb-ft] [Maks.]: 262, null: 30 - 83

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśn. wlotowe [barg] [Maks.]83.0 barg
Ciśn. wlotowe [barg] [Min.]30.0 barg
Ciśn. wlotowe [psig] [Maks.]1200.0 psig
Ciśn. wlotowe [psig] [Min.]435.0 psig
Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]6 barg
Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]87 psig
Ciśnienie wylotowe [barg] [Min.]3 barg
Ciśnienie wylotowe [psig] [Min.]44 psig
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopuszczalny moment obrotowy pracy [lb-ft] [Maks.]262 lbf∙ft
Dopuszczalny moment obrotowy pracy [Nm] [Maks.]355 N-m
EU RoHS complianceYes
Grupa produktówUrządzenie do odzysku energii
In scope of WEEENo
Material DescriptionAPM S 22/1500 01 C1A
Moc znamionowa [HP]100.0 KM
Moc znamionowa [kW]75.0 kW
Cecha
Wartość
Pojemność skokowa [cal³/obr.]15.62 in³/rev
Pojemność skokowa [cm³/obr.]256.00 cm³/rev
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]85 dBA
Prędkość [obr./min] [Max.]1500 rpm
Prędkość [obr./min] [Min.]700 rpm
Product line14
Przepływ [gpm] [Maks.]97.000 gal/min
Przepływ [l/min] [Maks.]367.00 l/min
Przepływ [m³/h] [Max.]22.00 m³/h
REACH Candidate List substancesNo
Temperatura czynnika [°C] [Max.]50 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Temperatura czynnika [°F] [Max.]122 °F
Temperatura czynnika [°F] [Min.]36 °F
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]50 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]0 °C
Temperatura otoczenia [°F] [Max.]122 °F
Temperatura otoczenia [°F] [Min.]32 °F
Typ produktuAPM S 22-40
Typ, oznaczenieAPM 22
UL markNo

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto120 Kilogram
Masa netto105 Kilogram
Objętość87.996 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162959152
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens