Filtry do sieci ciepłowniczych i sieci chłodzenia
Liczba elementów: 1

FVF
Filtr FVF został zaprojektowany dla sieci cieplnych oraz układów ogrzewania i instalacji chłodzenia.
Filtr usuwa i zatrzymuje cząstki obce, takie jak resztki spoin spawalniczych, opiłki, piasek itp. przenoszone przez czynnik grzewczy/chłodzący.
SZamontowanie filtra ma na celu ochronę czułych urządzeń, takich jak liczniki, pompy, zawory regulacyjne przed uszkodzeniami powodowanymi przez cząstki obce w szerokim zakresie zastosowań.
Filtr jest dostępny w wersji z korkiem, wkładką magnetyczną lub zaworem kulowym. Połączenie filtru z zaworem kulowym umożliwia jego szybkie i dokładne wyczyszczenie.
Dane podstawowe:- DN 15- (125) 200
- PN 16/25
- Temperatura:
−10 … 150°C (PN 16), −20 … 150°C (PN 25)- Króćce:
- gwint (zawór kulowy)- DN 15- (125) 200