Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

FVF, PN 16, DN 20, Zkorkiem, kołnierz, 20

065B7839

FVF DN20 PN16 z korkiem, 2 otwory, op.zbi.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 16
Ciśnienie nominalne [bar]16 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówProdukty pomocnicze
Liczba oczek [n/cm²]150
MateriałŻeliwo szare EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFVF DN20 PN16 with Plug, 2 holes, I-p
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzeniaDIN EN 1092-2
Cecha
Wartość
OpisFVF DN20 PN16 z korkiem, 2 otwory, op.zbi.
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
RozmiarDN 20
Średnica [mm]20 mm
Średnica połączenia20
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-10 °C
Typ filtraZkorkiem
Typ produktuFVF
Typy połączeńkołnierz
Wartości Kvs [m³/h]9.50 m³/h
Wielkość oczka [mm]0.54 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto3.475 Kilogram
Masa netto3.3 Kilogram
Objętość6.48 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421556085
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens