FVF, PN 25, DN 250, Zkorkiem, kołnierz, 250
065B7782
FVF DN250 PN25 z korkiem
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: FVF
065B7782
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 25 |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 25 bar |
| Contains batteries | No |
| Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 50% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Produkty pomocnicze |
| Label product | Yes |
| Liczba oczek [n/cm²] | 25 |
| Materiał | Żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3) |
| Material Description | FVF DN250 PN25 with Plug |
| Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | DIN EN 1092-2 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | FVF DN250 PN25 z korkiem |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar | DN 250 |
| Średnica [mm] | 250 mm |
| Średnica połączenia | 250 |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 350 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -10 °C |
| Typ filtra | Zkorkiem |
| Typ produktu | FVF |
| Typy połączeń | kołnierz |
| Wartości Kvs [m³/h] | 1260.00 m³/h |
| Wielkość oczka [mm] | 1.18 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 165 Kilogram |
| Masa netto | 163 Kilogram |
| Objętość | 222.912 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555446 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |