Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 150, Zkorkiem, kołnierz, 150

065B7780

FVF DN150 PN25 z korkiem
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: FVF

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 25
Ciśnienie nominalne [bar]25 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówProdukty pomocnicze
Label productYes
Liczba oczek [n/cm²]25
MateriałŻeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Material DescriptionFiltr siatkowy kołnierz DN150 PN25
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzeniaDIN EN 1092-2
Cecha
Wartość
OpisFVF DN150 PN25 z korkiem
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
RozmiarDN 150
Średnica [mm]150 mm
Średnica połączenia150
Temperatura czynnika [°C] [Max.]350 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-10 °C
Typ filtraZkorkiem
Typ produktuFVF
Typy połączeńkołnierz
Wartości Kvs [m³/h]526.00 m³/h
Wielkość oczka [mm]1.18 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto60.4 Kilogram
Masa netto60.4 Kilogram
Objętość142.4 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421555422
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens