FVF, PN 16, DN 300, Zkorkiem, kołnierz, 300
065B7753
FVF DN300 PN16 z korkiem
065B7753
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 16 bar |
| Contains batteries | No |
| Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 50% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Produkty pomocnicze |
| Label product | Yes |
| Liczba oczek [n/cm²] | 25 |
| Materiał | Żeliwo szare EN-GJL-250 (GG25) |
| Material Description | FVF DN300 PN16 with Plug |
| Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | DIN EN 1092-2 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | FVF DN300 PN16 z korkiem |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar | DN 300 |
| Średnica [mm] | 300 mm |
| Średnica połączenia | 300 |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 150 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -10 °C |
| Typ filtra | Zkorkiem |
| Typ produktu | FVF |
| Typy połączeń | kołnierz |
| Wartości Kvs [m³/h] | 1735.00 m³/h |
| Wielkość oczka [mm] | 1.18 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 246 Kilogram |
| Masa netto | 246 Kilogram |
| Objętość | 585.6 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555316 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |