Danfoss logo
FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, PN 16, DN 300, Zkulowym zaworem spustowym, kołnierz, 300

065B7739

FVF DN300 PN16 z zaworem kulowym zamontowanym na
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: FVF

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 16
Ciśnienie nominalne [bar]16 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówProdukty pomocnicze
Liczba oczek [n/cm²]25
MateriałŻeliwo szare EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFVF DN300 PN16 with draining valve
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzeniaDIN EN 1092-2
Cecha
Wartość
OpisFVF DN300 PN16 z zaworem kulowym zamontowanym na
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
RozmiarDN 300
Średnica [mm]300 mm
Średnica połączenia300
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-10 °C
Typ filtraZkulowym zaworem spustowym
Typ produktuFVF
Typy połączeńkołnierz
Wartości Kvs [m³/h]1735.00 m³/h
Wielkość oczka [mm]1.18 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto280 Kilogram
Masa netto280 Kilogram
Objętość460.8 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421555118
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens