Danfoss logo
FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, PN 16, DN 40, Zkulowym zaworem spustowym, kołnierz, 40

065B7730

FVF DN40 PN16 z zaworem kulowym zamontowanym na

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 16
Ciśnienie nominalne [bar]16 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówProdukty pomocnicze
Liczba oczek [n/cm²]64
MateriałŻeliwo szare EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFVF DN40 PN16 with draining valve
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzeniaDIN EN 1092-2
Cecha
Wartość
OpisFVF DN40 PN16 z zaworem kulowym zamontowanym na
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
RozmiarDN 40
Średnica [mm]40 mm
Średnica połączenia40
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-10 °C
Typ filtraZkulowym zaworem spustowym
Typ produktuFVF
Typy połączeńkołnierz
Wartości Kvs [m³/h]33.00 m³/h
Wielkość oczka [mm]0.87 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto7.338 Kilogram
Masa netto7.167 Kilogram
Objętość9.163 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421555156
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens