Danfoss logo
FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, PN 16, DN 15, Zkulowym zaworem spustowym, kołnierz, 15

065B7726

FVF DN15 PN16 z zaworem kulowym zamontowanym na

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 16
Ciśnienie nominalne [bar]16 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówProdukty pomocnicze
Liczba oczek [n/cm²]150
MateriałŻeliwo szare EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFVF DN15 PN16 with draining valve
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzeniaDIN EN 1092-2
Cecha
Wartość
OpisFVF DN15 PN16 z zaworem kulowym zamontowanym na
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
RozmiarDN 15
Średnica [mm]15 mm
Średnica połączenia15
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-10 °C
Typ filtraZkulowym zaworem spustowym
Typ produktuFVF
Typy połączeńkołnierz
Wartości Kvs [m³/h]5.30 m³/h
Wielkość oczka [mm]0.54 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto2.474 Kilogram
Masa netto2.2 Kilogram
Objętość1.438 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421556177
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens