Węzły pośrednie centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
Liczba elementów: 26

DSA2 HOME
Węzeł DSA HOME zaprojektowany został do stosowania w sieciach cieplnych o wysokich parametrach. Nadaje się do ogrzewania domów. Stanowi rozwiązanie alternatywne wobec kotłów olejowych i gazowych. Węzeł DSA HOME jest przystosowany do centralnego ogrzewania oraz oraz centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jego konstrukcja przeznaczona do montażu ściennego zapewnia oszczędność miejsca potrzebnego na instalację i serwis.

DSA2 WALL
Węzeł DSA WALL został zaprojektowany do stosowania w sieciach cieplnych o wysokich parametrach. Nadaje się do ogrzewania domów jednoi wielo- rodzinnych, budynków komercyjnych i przemysłowych. Stanowi rozwiązanie alternatywnewobec kotłów olejowych i gazowych. Węzeł DSA WALL jest przystosowany do centralnego ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania podłogowego. Jego konstrukcja przeznaczona do montażu ściennego zapewnia oszczędność miejsca potrzebnego na instalację i serwis.

EvoFlat VX-F FH
The VX-F is a compact flat station distinguished by high performance and ease of operation. The EvoFlat VX-F station is particularly suitable for two-pipe systems with underfloor heating supplied by a central heat generator in multi-family buildings. The VX-F FH stations can be used either independently or in combination with a VX-F heating circuit manifold with 2 to 12 heating circuits.
Primary side
The station is supplied with heating water from a heat source. The Flat station is factory‑equipped with a domestic hot water thermostat, differential pressure controller, strainer, summer bypass (FJVR), M10 sensor holder, and a fitting for the installation of a heat meter.
Secondary side
The secondary side consists of a plate heat exchanger, safety valve, pressure gauge, expansion vessel, and circulation pump.
To regulate the supply temperature to the secondary side, a temperature controller of type FTC is used. The EvoFlat VX-F FH is equipped with a safety temperature limiter (55 °C) and a RA‑C zone valve with a TWA thermal actuator, which prevents further heat supply in the event of overheating.
Domestic Hot Water (DHW)
Domestic water heating is carried out using a heat exchanger in a flow‑through principle. The domestic water temperature is regulated by the automatic controller type TPC‑M. This combination controller offers exceptional user convenience by functioning as both a hydraulic and a thermostatic valve.
The flow‑controlled section allows primary and secondary side flow through the heat exchanger only during domestic hot water draw‑off. Immediately after the draw‑off ends, the flow is shut off. The thermostatic section, on the other hand, regulates the domestic hot water temperature. The TPC‑M controller ensures a constant domestic hot water temperature even in the presence of fluctuating supply temperatures and differential pressures.
EvoFlat VX-F R
The VX-F is a compact flat station distinguished by high performance and ease of operation. The EvoFlat VX-F station is particularly suitable for two-pipe systems with radiator heating supplied by a central heat generator in multi-family buildings.
The VX-F R stations are for connecting radiators.
Primary side
The station is supplied with heating water from a heat source. The flat station is factory‑equipped with a domestic hot water thermostat, differential pressure controller, strainer, summer bypass (FJVR), M10 sensor holder, and a fitting for the installation of a heat meter.
Secondary side
The secondary side consists of a plate heat exchanger, safety valve, pressure gauge, expansion vessel, and circulation pump.
To regulate the supply temperature a temperature controller of type FTC is used.
Domestic Hot Water (DHW)
Domestic water heating is carried out using a heat exchanger in a flow‑through principle. The domestic water temperature is regulated by the automatic controller type TPC‑M. This combination controller offers exceptional user convenience by functioning as both a hydraulic and a thermostatic valve.
The flow‑controlled section allows primary and secondary side flow through the heat exchanger only during domestic hot water draw‑off. Immediately after the draw‑off ends, the flow is shut off. The thermostatic section, on the other hand, regulates the domestic hot water temperature. The TPC‑M controller ensures a constant domestic hot water temperature even in the presence of fluctuating supply temperatures and differential pressures.
Termix Compact 28 MS VVX
The Termix Compact 28 MST VVX-FI is a complete unit for indirect space heating and domestic hot water for district heating. It can be used for connection to indirect district heating in places where the district heating plant requires a hydraulic break. It is also suitable for conversion to district heating when the secondary heating system is unsuitable to being connected to direct district heating or when a particularly effective security against leakage in the heating system is required.