DSA2 WALL
Węzeł DSA WALL został zaprojektowany do stosowania w sieciach cieplnych o wysokich parametrach. Nadaje się do ogrzewania domów jednoi wielo- rodzinnych, budynków komercyjnych i przemysłowych. Stanowi rozwiązanie alternatywnewobec kotłów olejowych i gazowych. Węzeł DSA WALL jest przystosowany do centralnego ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania podłogowego. Jego konstrukcja przeznaczona do montażu ściennego zapewnia oszczędność miejsca potrzebnego na instalację i serwis.
Features and benefits
- Stacja elektroenergetyczna z wysokosprawnymi lutowanymi wymiennikami ciepła dla obiektów od 1 do 30 mieszkań, wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
- Konstrukcja ścienna
- Nadaje się do nowych budynków, jak i projektów renowacyjnych
- Mała, lekka, kompaktowa konstrukcja
- Elektroniczne regulatory do systemów ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
- Zaawansowany system uszczelek – strona pierwotna
- Szybka i niezawodna dostawa
- Budownictwo modułowe
- Szybka i łatwa instalacja
- Węzły cieplne i wymienniki ciepła Danfoss produkowane są zgodnie z europejską dyrektywą ciśnieniową PED 97/23/WE