DSA2 HOME
Węzeł DSA HOME zaprojektowany został do stosowania w sieciach cieplnych o wysokich parametrach. Nadaje się do ogrzewania domów. Stanowi rozwiązanie alternatywne wobec kotłów olejowych i gazowych. Węzeł DSA HOME jest przystosowany do centralnego ogrzewania oraz oraz centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jego konstrukcja przeznaczona do montażu ściennego zapewnia oszczędność miejsca potrzebnego na instalację i serwis.
Features and benefits
- Węzeł cieplny z wysokosprawnymi lutowanymi płytowymi wymiennikami ciepła do domów jednorodzinnych, wykonany z kwasoodpornej stali nierdzewnej
- Konstrukcja naścienna
- Przeznaczony do nowych budynków jak i projektów remontowych
- Mała, lekka i kompaktowa konstrukcja
- Elektroniczne regulatory do systemów ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
- Szybka i niezawodna dostawa
- Szybki i łatwy montaż
- Węzły cieplne i wymienniki ciepła Danfoss są produkowane zgodnie z europejską dyrektywą ciśnieniową PED 2014/68/UE