Danfoss logo
EvoFlat RENO 2.0-product-category

EvoFlat RENO 2.0

EvoFlat Reno 2.0 to węzły mieszkaniowe do bezpośredniego ogrzewania i ciągłego podgrzewania ciepłej wody użytkowej w systemach dwururowych, zaprojektowane specjalnie w celu zastąpienia kotłów gazowych. Istniejące przyłącza ciepłej i zimnej wody, a także przewody zasilania i powrotu obiegu grzewczego wtórnego, można ponownie wykorzystać bez większych modyfikacji, jednak zaleca się, aby przyłącza zasilania i powrotu obiegu pierwotnego były prowadzone przez komin. Standardowo przewody zasilające obiegu pierwotnego są podłączane od góry. Wszystkie rury wykonane są ze stali nierdzewnej i posiadają izolację termiczną.
Strona pierwotna (DH)
Węzeł zasilany jest wodą grzewczą ze źródła ciepła. Węzeł mieszkaniowy jest fabrycznie wyposażony w termostat ciepłej wody, regulator różnicy ciśnień, filtr siatkowy, obejście letnie, mocowanie czujnika M10 oraz przyłącze do montażu licznika ciepła.
Ogrzewanie (CO)
Automatyczny regulator temperatury TPC-M ze zintegrowanym regulatorem różnicy ciśnień zapewnia optymalne warunki pracy ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Opcjonalnie do regulacji temperatury w pomieszczeniu można zastosować siłownik i termostat pokojowy. Należy przestrzegać przepisów i wytycznych krajowych, stosując opcjonalny zestaw przyłączeniowy do wysokich temperatur.
Ciepła woda użytkowa (CWU)
Ciepła woda użytkowa jest podgrzewana za pomocą wymiennika ciepła opartego na zasadzie przepływu. Temperaturę ciepłej wody użytkowej reguluje automatyczny regulator TPC-M. Ten kombinowany regulator zapewnia wyjątkową łatwość obsługi, działając jako zawór hydrauliczny i termostatyczny. Sekcja z regulacją przepływu umożliwia przepływ przez wymiennik ciepła po stronie pierwotnej i wtórnej tylko podczas korzystania z ciepłej wody. Przepływ jest blokowany natychmiast po odkręceniu poboru ciepłej wody. Regulator TPC-M zapewnia stałą temperaturę ciepłej wody użytkowej, nawet przy wahaniach temperatury zasilania i różnicy ciśnień.Standardowo wyposażony w bypass letni.

Features and benefits

  • Stacja wymiany kotłów gazowych
  • Ogrzewany bezpośrednio węzeł mieszkaniowy do ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, działający na zasadzie przepływowej
  • Innowacyjny sterownik TPC-M i wymiennik ciepła MPHE do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na żądanie
  • Moc: 15 kW (ogrzewanie), 55 kW (ciepła woda użytkowa)
  • Minimalne wymagania dotyczące przestrzeni instalacyjnej
  • Rury i płytowe wymienniki ciepła ze stali nierdzewnej
  • Zminimalizowane ryzyko osadzania się kamienia i rozwoju bakterii
  • Wymienniki ciepła dostępne w wersji miedzianej lub ze stali nierdzewnej.