Część zamienna, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Cewka typu B, Wtyk przewodowy
042N0178
Typ, wersja: Część zamienna, Zastosowanie produktu: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Cewka typu B, Typ, oznaczenie: Wtyk przewodowy, Wtyk przewodowy
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Części zamienne iakcesoria do zaworów, Części zamienne iakcesoria do zaworów, Części zamienne i akcesoria do zaworów
Rekomendowany zamiennik: 042N1278
042N0178
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CEUKCA |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Forma połączenia elektrycznego | Forma A |
| Grupa produktów | Akcesoria do zaworów elektromagnetycznych |
| Kolor | Czarny |
| Material Description | PLUG DIN 43650 A / EN 175301-803 I-PACK |
| Materiał uszczelek | NBR |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Wtyk przewodowy |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 100 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Podłączenie elektryczne, standard | EN 175301-803 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Średnica kabla [mm] [maks] | 8.0 mm |
| Średnica kabla [mm] [Min] | 6.0 mm |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Typ produktu | Część zamienna |
| Typ, oznaczenie | Wtyk przewodowy |
| Właściwości kabla | Ø4.5 MM - Ø11 MM |
| Zastosowanie produktu | 018F Coil Type B018Z Cewka typu B042N Coil Type B |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.031 Kilogram |
| Masa netto | 0.03 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.105 Liter |
| EAN/UPC | 5702423205868 |