Danfoss logo
AFT 06, AFT 17-product-category

AFT 06, AFT 17

Termostaty te działają w oparciu o zjawisko rozszerzalności cieczy. Nastawnik temperatury jest zamocowany bezpośrednio na siłowniku.

Dostępne są dwa rodzaje czujnika o różnych stałych czasowych:
• AFT 06 czujnik gładki ~120 sec
• AFT 17 czujnik spiralny ~20 sec

Głównymi obszarami zastosowania są: regulacja temperatury w instalacjach ciepłej wody użytkowej i ograniczenie temperatury powrotu w węźle sieci cieplnej. Kombinacje: regulator temperatury, strażnik temperatury STFW - patrz strona 4.

Termostaty zostały poddane próbom typu, zgodnie z normą EN 14597, w połączeniu z następującymi zaworami:
VFG 2, VFG 21, VFGS 2, VFG 33 i VFU 2.

Features and benefits

  • Dzięki samoczynnej zasadzie rozszerzalności cieczy oraz opcji szybko reagującego czujnika spiralnego termostat zapewnia niezawodne, niezależne od zasilania i bardzo szybko reagujące sterowanie temperaturą.
  • Stworzony z myślą o systemach ciepłej wody i ciepłownictwa, jego zgodność z różnymi zaworami Danfoss, potwierdzona badaniami typu zgodnie z EN 14597, gwarantuje certyfikowane bezpieczeństwo i bezproblemową integrację.