FJV, PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 50 °C - 90 °C, Gwint wewnętrzny
003N8217
FJV PN16 15/1,9 50-90 wewn., Rp, powrót
003N8217
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Charakterystyka przepływu | Liniowa |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 16 bar |
| Contains batteries | No |
| Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 30% |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Długość kapilary [m] | 0.0 m |
| Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkcja | Ogranicznik temperatury |
| Funkcja VSP - P | Nie |
| Funkcja VSP - Q | Nie |
| Funkcja VSP - T | Nie |
| Grupa produktów | Regulatory temperatury |
| Liczba króćców | 2 |
| Material Description | FJV 15 Water Reg. Valve 50-90 °C M/10 |
| Materiał gniazda zaworu | Stal chromowo-niklowa, nr materiału 1.4301 |
| Materiał grzybka zaworu | Kauczuk NBR |
| Materiał korpusu zaworu | Mosiądz CuZn40Pb2, nr mat. 2.0402 |
| Materiał uszczelnienia grzybka/gniazda | NBR / mosiądz numer materiału 2.0402 |
| Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | ETA VA 1.54/18952 |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Opis | FJV PN16 15/1,9 50-90 wewn., Rp, powrót |
| pH czynnika [Max.] | 10 |
| pH czynnika [Min.] | 7 |
| Product line | 08 |
| Przyłącze, standard | ISO 7/1 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar zaworu | DN 15 |
| Średnica [mm] | 15 mm |
| Średnica połączenia | Rp 1/2 |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 130 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 2 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
| Temperatura transportu [°C] [Max.] | 50 °C |
| Temperatura transportu [°C] [Min.] | -20 °C |
| Typ produktu | FJV |
| Typy połączeń | Gwint wewnętrzny |
| Wartości Kvs [m³/h] | 1.90 m³/h |
| Współczynnik kawitacji | 0.40 |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.] | 90 °C |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.] | 50 °C |
| Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 10.00 bar |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.352 Kilogram |
| Masa netto | 1.284 Kilogram |
| Objętość | 4.082 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421100868 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |