Danfoss logo
Temperature controller FJV

FJV, PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 20 °C - 60 °C, Gwint wewnętrzny

003N2250

FJV 15 Zawór termostatyczny 20-60#C

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Alternatywne PN VSP10
Charakterystyka przepływuLiniowa
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 16
Ciśnienie nominalne [bar]16 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileContains Gas
Długość kapilary [m]2.0 m
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunkcjaOgranicznik temperatury
Funkcja ogranicznika powrotuTak
Funkcja VSP - PNie
Funkcja VSP - QNie
Funkcja VSP - TTak
Grupa produktówRegulatory temperatury
Liczba króćców2
Material DescriptionFJV 15/1,9 /20-60°C, PN16, gwint wew. R
Materiał gniazda zaworuStal chromowo-niklowa, nr materiału 1.4301
Materiał grzybka zaworuKauczuk NBR
Materiał korpusu zaworuMosiądz CuZn40Pb2, nr mat. 2.0402
Materiał uszczelnienia grzybka/gniazdaNBR / mosiądz numer materiału 2.0402
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzeniaETA VA 1.54/18952
Cecha
Wartość
OpisFJV 15 Zawór termostatyczny 20-60#C
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Product line08
Przyłącze, standardISO 7/1
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja przepływuNie
Regulacja temperaturyNie
Rozmiar zaworuDN 15
Średnica [mm]15 mm
Średnica połączeniaRp 1/2
Temperatura czynnika [°C] [Max.]130 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]70 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]0 °C
Temperatura transportu [°C] [Max.]50 °C
Temperatura transportu [°C] [Min.]-20 °C
Typ produktuFJV
Typy połączeńGwint wewnętrzny
Wartości Kvs [m³/h]1.90 m³/h
Wersja montażowaPowrót
Współczynnik kawitacji0.40
Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.]60 °C
Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.]20 °C
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]10.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.372 Kilogram
Masa netto1.294 Kilogram
Objętość4.082 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421100141
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm