AVTQ, PN 16, DN 15, 1.6 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1 m, Gwint zewnętrzny
003L7015
AVTQ PN16 15/1,6 40C gwint, powrót
003L7015
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Charakterystyka przepływu | Typu split |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 16 bar |
| Contains batteries | No |
| Czas reakcji - otwieranie [s] | 4 " |
| Czas reakcji - zamykanie [s] | 4 " |
| Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 30% |
| Czynnik alternatywny 2 CWU | Ciepła woda użytkowa (zawartość chloru maks. 200 ppm) |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Długość czujnika temperatury [mm] | 90 mm |
| Długość kapilary [m] | 1.0 m |
| Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkcja | Regulator temperatury z kompensacją przepływu |
| Funkcja ogranicznika powrotu | Nie |
| Funkcja VSP - P | Nie |
| Funkcja VSP - Q | Nie |
| Funkcja VSP - T | Nie |
| Grupa produktów | Regulatory temperatury |
| Liczba króćców | 2 |
| Materiał czujnika temperatury | Miedź, numer materiału 2.0090 |
| Material Description | AVTQ 15/1,6 PN16, 45-60°C, 1m, reg.temp. |
| Materiał gniazda zaworu | Stal chromowo-niklowa, nr materiału 1.4404 |
| Materiał grzybka zaworu | Kauczuk EPDM |
| Materiał korpusu zaworu | Rg5, nr mat. 2.1096.01 |
| Materiał membrany regulacyjnej | EPDM |
| Materiał rurki impulsowej | Miedź, numer materiału 2.0090 |
| Materiał uszczelnienia grzybka/gniazda | EPDM / stal nierdzewna 1.4571 |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 6 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | AVTQ PN16 15/1,6 40C gwint, powrót |
| pH czynnika [Max.] | 10 |
| pH czynnika [Min.] | 7 |
| Podłączenie czujnika | M22x1 / R3/4 gwint zewn. zgodny z normą DIN 2999 |
| Product line | 08 |
| Przeciek [% Kvs] | < 0.05 |
| Przyłącze, standard | ISO 228/1 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulacja przepływu | Nie |
| Regulacja temperatury | Tak |
| Rozmiar zaworu | DN 15 |
| SCIP dossier no. | 78310a16-deaa-42bd-ad3e-1d9c434ddd29 |
| SCIP dossier product name | AVTQ PN16 15/1.6 40C thread return |
| Średnica [mm] | 15 mm |
| Średnica czujnika temperatury [mm] | 15.0 mm |
| Średnica połączenia | G 3/4 A |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 100 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 2 °C |
| Temperatura czynnika na czujniku [°C] [Max.] | 130 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
| Temperatura transportu [°C] [Max.] | 50 °C |
| Temperatura transportu [°C] [Min.] | -20 °C |
| Typ produktu | AVTQ |
| Typy połączeń | Gwint zewnętrzny |
| Wartości Kvs [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Współczynnik kawitacji | 0.60 |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.] | 60 °C |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.] | 45 °C |
| Zakres regulacji | 100:1 |
| Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 6.00 bar |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 3.555 Kilogram |
| Masa netto | 3.494 Kilogram |
| Objętość | 6.25 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421511183 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |