Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB (szybkie), PN 16, DN 25, 5.5 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, Gwint wewnętrzny

003N8253

AVTB PN16 25/5,5 20-60 2m wewn., Rp, powrót

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Alternatywne PN VSP10
Charakterystyka przepływuLiniowa
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 16
Ciśnienie nominalne [bar]16 bar
Contains batteriesNo
Czas reakcji - otwieranie [s]3 "
Czas reakcji - zamykanie [s]3 "
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileContains Gas
Długość czujnika temperatury [mm]180 mm
Długość kapilary [m]2.0 m
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunkcjaRegulator temperatury
Funkcja ogranicznika powrotuNie
Funkcja VSP - PNie
Funkcja VSP - QNie
Funkcja VSP - TTak
Grupa produktówRegulatory temperatury
Liczba króćców2
Materiał czujnika temperaturyMiedź, numer materiału 2.0090
Material DescriptionAVTB 25/5,5/20-60°C, PN16, gwint wew. R
Materiał gniazda zaworuStal chromowo-niklowa, nr materiału 1.4301
Materiał grzybka zaworuKauczuk NBR
Materiał korpusu zaworuMosiądz CuZn40Pb2, nr mat. 2.0402
Materiał rurki impulsowejMiedź, numer materiału 2.0090
Materiał uszczelnienia grzybka/gniazdaNBR / mosiądz numer materiału 2.0402
Montaż czujnika temperaturyCzujnik cieplejszy
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzeniaETA VA 1.54/18952
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
OpisAVTB PN16 25/5,5 20-60 2m wewn., Rp, powrót
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Podłączenie czujnikaM14x1 / R1/2 gwint zewn. zgodny z normą DIN 2999
Product line08
Przyłącze, standardISO 7/1
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja przepływuNie
Regulacja temperaturyTak
Rozmiar zaworuDN 25
SCIP dossier no.e5ea5b29-f762-4491-829e-0608242c1ea0
SCIP dossier product nameAVTB PN16 25/5,5 20-60 2m int Rp return
Średnica [mm]25 mm
Średnica czujnika temperatury [mm]9.5 mm
Średnica połączeniaRp 1
Stała czasowa [s]3 "
Temperatura czynnika [°C] [Max.]130 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Temperatura czynnika na czujniku [°C] [Max.]90 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]70 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]0 °C
Temperatura transportu [°C] [Max.]50 °C
Temperatura transportu [°C] [Min.]-20 °C
Typ produktuAVTB (szybkie)
Typy połączeńGwint wewnętrzny
Wartości Kvs [m³/h]5.50 m³/h
Wersja montażowaPowrót
Współczynnik kawitacji0.40
Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.]60 °C
Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.]20 °C
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]10.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.714 Kilogram
Masa netto1.638 Kilogram
Objętość4.082 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421100912
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm