Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB, PN 16, DN 25, 5.5 m³/h, 30 °C - 65 °C, 2.3 m, Gwint wewnętrzny

003N8153

AVTB PN16 25/5,5 30-65 2,3m wewn., Rp, zasil./powr.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Alternatywne PN VSP10
Charakterystyka przepływuLiniowa
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 16
Ciśnienie nominalne [bar]16 bar
Contains batteriesNo
Czas reakcji - otwieranie [s]25 "
Czas reakcji - zamykanie [s]25 "
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Długość czujnika temperatury [mm]150 mm
Długość kapilary [m]2.3 m
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunkcjaRegulator temperatury
Funkcja ogranicznika powrotuNie
Funkcja VSP - PNie
Funkcja VSP - QNie
Funkcja VSP - TNie
Grupa produktówRegulatory temperatury
Liczba króćców2
Materiał czujnika temperaturyMiedź, numer materiału 2.0090
Material DescriptionAVTB PN16 25/5,5 30-65 2,3m int Rp fl/re
Materiał gniazda zaworuStal chromowo-niklowa, nr materiału 1.4301
Materiał grzybka zaworuKauczuk NBR
Materiał korpusu zaworuMosiądz CuZn40Pb2, nr mat. 2.0402
Materiał rurki impulsowejMiedź, numer materiału 2.0090
Materiał uszczelnienia grzybka/gniazdaNBR / mosiądz numer materiału 2.0402
Cecha
Wartość
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzeniaETA VA 1.54/18952
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
OpisAVTB PN16 25/5,5 30-65 2,3m wewn., Rp, zasil./powr.
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Product line08
Przyłącze, standardISO 7/1
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja przepływuNie
Regulacja temperaturyTak
Rozmiar zaworuDN 25
Średnica [mm]25 mm
Średnica czujnika temperatury [mm]9.5 mm
Średnica połączeniaRp 1
Temperatura czynnika [°C] [Max.]130 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Temperatura czynnika na czujniku [°C] [Max.]130 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]70 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]0 °C
Temperatura transportu [°C] [Max.]50 °C
Temperatura transportu [°C] [Min.]-20 °C
Typ produktuAVTB
Typy połączeńGwint wewnętrzny
Wartości Kvs [m³/h]5.50 m³/h
Współczynnik kawitacji0.40
Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.]65 °C
Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.]30 °C
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]10.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.68 Kilogram
Masa netto1.596 Kilogram
Objętość4.082 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255156147
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm