Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Siłownik termostatyczny IHPT ze standardowym czujnikiem

003L3833

Siłownik termostatyczny IHPT ze standardowym czujnikiem

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Długość kapilary [m]0.6 m
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówAkcesoria - program SAC
Material DescriptionIHPT Thermost. act. w.standard sensor
Materiał rurki impulsowejMiedź, numer materiału 2.0090
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym15 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
OpisSiłownik termostatyczny IHPT ze standardowym czujnikiem
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Typ produktuElementy termostatyczne
Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.]45 °C
Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.]45 °C

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.215 Kilogram
Masa netto0.196 Kilogram
Objętość1.725 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421554401
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm