Danfoss logo
VHS-DV-product-category

VHS-DV

VHS-DV jest idealnym zaworem regulacyjnym do nowoczesnych grzejników przypodłogowych, jak również do grzejników uniwersalnych lub łazienkowych o odległości między zasilaniem a powrotem 50 mm. Zawór VHS-DV, zaprojektowany do stosowania w dwururowych systemach grzewczych, może być łączony z czujnikami termostatycznymi ze złączem Danfoss RA i posiada wbudowany regulator ciśnienia, który utrzymuje różnicę ciśnień na stałym poziomie 0,1 bara, zapewniając utrzymanie zadanego przepływu.

Features and benefits

  • VHS-DV posiada wbudowany regulator ciśnienia, który utrzymuje ciśnienie różnicowe na stałym poziomie 0,1 bar, dzięki czemu zagwarantowane jest utrzymywanie nastawionego przepływu.
  • Zawory dynamiczne VHS-DV są wyposażone w regulator przepływu umożliwiający wstępne ustawienie maksymalnego przepływu. Zawory te są dostępne z maksymalnym przepływem 10-135 l/h.
  • Przy pomocy narzędzia Danfoss DeltaP tool uruchomienie przy oddaniu do eksploatacji oraz optymalizację pracy pompy można przeprowadzić w szybki i wydajny sposób.
  • Szybka i łatwa instalacja