Zawory dynamiczne VHS
Liczba elementów: 1

VHS-DV
VHS-DV jest idealnym zaworem regulacyjnym do nowoczesnych grzejników przypodłogowych, jak również do grzejników uniwersalnych lub łazienkowych o odległości między zasilaniem a powrotem 50 mm. Zawór VHS-DV, zaprojektowany do stosowania w dwururowych systemach grzewczych, może być łączony z czujnikami termostatycznymi ze złączem Danfoss RA i posiada wbudowany regulator ciśnienia, który utrzymuje różnicę ciśnień na stałym poziomie 0,1 bara, zapewniając utrzymanie zadanego przepływu.