RA-G
Zawory RA-G o zwiększonej przepustowości są przeznaczone do stosowania w instalacjach jednorurowych, oraz jednorurowych instalacjach pompowych.
Wszystkie głowice z serii RA mogą być stosowane z zaworami RA-G. Szybkie i trwałe połączenie następuje za pomocą systemu "click".
Zawory RA-G są fabrycznie zabezpieczone szarym kołpakiem ochronnym, usuwanym przed montażem głowicy. Do odcinania zaworu nie stosuje się kołpaka ochronnego. Do tego celu służy pokrętło odcinające (013G3300).
The pressure pin in the gland seal is of chromium steel and works in a lifetime lubricated O-ring. The complete gland seal assembly can be replaced without draining the system.
Jakość wody obiegowej w systemie grzewczym powinna spełniać wymagania normy PN-93/ C-04607 oraz zalecenia VDI 2035. Przy obniżonej jakości wody należy liczyć się ze skróconą trwałością zaworu.
Features and benefits
- Zgodność ze wszystkimi czujnikami termostatycznymi serii RA, co umożliwia elastyczną integrację systemu
- Konstrukcja uszczelnienia dławnicowego ułatwiająca serwisowanie zmniejsza przestoje i koszty konserwacji
- Odporne na korozję podzespoły wewnętrzne zapewniają trwałość i niezawodność działania