Zawory bez nastawy wstępnej
Liczba elementów: 2

RA-FN
The RA-FN valve bodies are used in two-pipe heating systems.
The valves are manufactured from brass with nickel plating. The pressure pin of the gland seal is of chromium steel and works in a lifetime lubricated O-ring seal. The complete gland assembly can be replaced without draining down the system.
The valves are supplied with a grey protective cap, which can be used for manual regulation during the construction phase. The protective cap must not be used as a manual shut off device. A special manual shut off device (code no. 013G3300) should be used.
Compression fittings for 15 mm, 10 mm or 8 mm copper tube are available for RA-FN with 3/8” and 1/2” connections.
In order to avoid deposition and corrosion, the composition of the hot water must be in accordance with the VDI 2035 guideline (Verein Deutscher Ingenieure).
It is recommended that formulations containing mineral oil are avoided.
All RA-FN valve bodies can be used together with all types of thermostatic elements in the Danfoss RA series.
RA-G
Zawory RA-G o zwiększonej przepustowości są przeznaczone do stosowania w instalacjach jednorurowych, oraz jednorurowych instalacjach pompowych.
Wszystkie głowice z serii RA mogą być stosowane z zaworami RA-G. Szybkie i trwałe połączenie następuje za pomocą systemu "click".
Zawory RA-G są fabrycznie zabezpieczone szarym kołpakiem ochronnym, usuwanym przed montażem głowicy. Do odcinania zaworu nie stosuje się kołpaka ochronnego. Do tego celu służy pokrętło odcinające (013G3300).
The pressure pin in the gland seal is of chromium steel and works in a lifetime lubricated O-ring. The complete gland seal assembly can be replaced without draining the system.
Jakość wody obiegowej w systemie grzewczym powinna spełniać wymagania normy PN-93/ C-04607 oraz zalecenia VDI 2035. Przy obniżonej jakości wody należy liczyć się ze skróconą trwałością zaworu.