Głowica termostatyczna, Danfoss Eco™ Bluetooth, Typ adaptera: RAV; RA; RAVL; M30
014G1112
Bluetooth
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Danfoss Eco™
Rekomendowany zamiennik: 014G1001
014G1112
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aplikacja | Mieszkalne (stopień zanieczyszczenia 2) |
| Baterie zasilające | 2 baterie alkaliczne typu AA 1,5 V |
| Battery type or Name | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| CE evaluated | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | BluetoothERCCEEAC |
| Contains batteries | Yes |
| Częstotliwość transmisji [GHz] | 2.4 GHz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Funkcja otwartego okna | Tak |
| Grupa produktów | Głowica termostatyczna |
| Ilość baterii | 2 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Integracja systemu | Samodzielny(a) |
| Interwał pomiaru temperatury | 1 min |
| Klasa IP termostatu | 20 |
| Klasa oprogramowania | A |
| Klasyfikacja bezpieczeństwa | Typ 1 |
| Kolor | RAL 9016 |
| Material Description | ECO HOME-CH mit BLUETOOTH ( Sub. Klick ) |
| Moc transmisji [mW] [Max.] | 2.10 mW |
| Norma bezprzewodowa | Bluetooth |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | Stand-alone electronic thermostatic radiator valve |
| Pobór mocy (czuwanie) [mW] | 3.0 mW |
| Pobór mocy [W] | 1.2 W |
| Poziom hałasu Grzanie dB(A) JIS C 9612 | <30 |
| Product line | 03 |
| Ruch wrzeciona | Liniowy, do 4,5 mm, maks. 2 mm na zaworze (1 mm / s) |
| Sterowanie | PID |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 40 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
| Temperatura transportu [°C] [Max.] | 65 °C |
| Temperatura transportu [°C] [Min.] | -20 °C |
| Temperatura wody [°C] [Max.] | 90 °C |
| Termostat | Programowalna elektroniczna głowica termostatyczna |
| Typ adaptera | M30RARAVRAVL |
| Typ produktu | Danfoss Eco™ Bluetooth |
| Typ regulacji CO | Głowica termostatyczna |
| Typ siłownika | Elektromechaniczny |
| Typ wyświetlacza | LCD z podświetleniem |
| Wskaźnik słabej baterii | Tak |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.] | 28 °C |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.] | 4 °C |
| Żywotność baterii [lata] | 2 yr |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.28 Kilogram |
| Masa netto | 0.28 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 1.386 Liter |
| EAN/UPC | 5702425145438 |