Danfoss logo
Eco-thermostat 014G0065 L

Głowica termostatyczna, Danfoss Eco™ Bluetooth, Typ adaptera: RA; M30

014G1001

Samodzielna elektroniczna głowica termostatyczna, Bluetooth

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
1 Primary battery SUM weight Kg0.044
1 Primary battery weight Kg0.022
AplikacjaMieszkalne (stopień zanieczyszczenia 2)
Baterie zasilające2 baterie alkaliczne typu AA 1,5 V
Battery type or NameAlkaline AA (LR6/ZR6)
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEBluetoothERCEAC
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
Częstotliwość transmisji [GHz]2.4 GHz
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I
Funkcja otwartego oknaTak
Grupa produktówGłowica termostatyczna
Ilość baterii2
In scope of WEEEYes
Integracja systemuSamodzielny(a)
Interwał pomiaru temperatury1 min
Klasa IP termostatu20
Klasa oprogramowaniaA
Klasyfikacja bezpieczeństwaTyp 1
KolorRAL 9016
Material DescriptionDanfoss Eco2 RA&M30
Moc transmisji [mW] [Max.]2.10 mW
Cecha
Wartość
Norma bezprzewodowaBluetooth
OpisSamodzielna elektroniczna głowica termostatyczna
Pobór mocy (czuwanie) [mW]3.0 mW
Pobór mocy [W]1.2 W
Poziom hałasu Grzanie dB(A) JIS C 9612<30
Product line03
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Ruch wrzecionaLiniowy, do 4,5 mm, maks. 2 mm na zaworze (1 mm / s)
SCIP dossier no.a90f68b8-f3fb-4eb7-93b0-8738ffc7d80c
SCIP dossier product nameDanfoss Ally eTRV - Electronic thermostatic radiator valve
SterowaniePID
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]40 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]0 °C
Temperatura transportu [°C] [Max.]65 °C
Temperatura transportu [°C] [Min.]-20 °C
Temperatura wody [°C] [Max.]90 °C
TermostatProgramowalna elektroniczna głowica termostatyczna
Typ adapteraM30RA
Typ produktuDanfoss Eco™ Bluetooth
Typ regulacji COGłowica termostatyczna
Typ siłownikaElektromechaniczny
Typ wyświetlaczaLCD z podświetleniem
Weight per battery23 g
Wskaźnik słabej bateriiTak
Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.]28 °C
Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.]4 °C
Żywotność baterii [lata]2.5 yr

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.242 Kilogram
Masa netto0.23 Kilogram
Objętość0.462 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425143458
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm