Danfoss logo
RLV-KDV-product-category

RLV-KDV

RLV-KDV to zestaw przyłączeniowy grzejników ze do zintegrowanymi zaworami (zawory grzejnikowe) w układach 2-rurowych.

Połączenia samouszczelniające zapewniają możliwość użycia RLV-KDV zarówno do grzejników z gwintem wewnętrznym G ½, jak i z gwintem zewnętrznym G ¾ A. Jako wyposażenie dodatkowe dostępny jest zawór napełniający i spustowy. Przyłącza do rur miedzianych, miękkich stalowych, PEX oraz Alupexu wykonuje się przy użyciu złączek zaciskowych Danfoss. Patrz oddzielny arkusz informacyjny.

Aby zapobiec powstawaniu osadów i korozji, skład gorącej wody powinien być zgodny z zaleceniami VDI 2035 (Verein Deutscher Ingenieure).

Features and benefits

  • Zintegrowany regulator ciśnienia różnicowego wykorzystujący technologię membranową
  • Stałe ciśnienie na grzejniku i zaworze przy pełnym i częściowym obciążeniu
  • Samoczynne równoważenie dla optymalnych warunków ciśnieniowych po ustawieniu przepływu na zintegrowanym zaworze grzejnikowym
  • Zawór odcinający na zasilaniu i powrocie
  • Samouszczelniające się elementy przyłączeniowe do grzejnika z gwintem wewnętrznym G ½ i gwintem zewnętrznym G ¾
  • Możliwość napełniania i opróżniania (z kurkiem napełniającym i spustowym 003L0152)