Zawór przyłączeniowy do grzejników dolnozasilanych
Liczba elementów: 3

RLV-K
H-piece valve type RLV-K is nickel plated and is available in straight and angle versions. Special adapters ensure that the H-piece valve can be used both for radiators with an internal thread of G ½ and with an external thread of G ¾ A. All adapters are self-sealing.
A fill and drain tap is available as an accessory to RLV-K. The fill and drain tap is only available without nickel plating.
Connection to copper, soft steel, PEX and Alupex pipes is made with Danfoss compression fittings. See separate datasheet.
RLV-KB
Dzięki zaworom przyłączeniowym RLV-KB typu H każdy grzejnik z odstępem 50 mm między przyłączami może zostać zablokowany indywidualnie, np. w celu przeprowadzenia bezproblemowej konserwacji bez wpływu na inne części systemu. Zawór przyłączeniowy RLV-KB typu H jest niklowany oraz dostępny w wersji prostej i kątowej. Specjalne adaptery umożliwiają stosowanie zaworu przyłączeniowego typu H do grzejników z gwintem wewnętrznym G½ oraz zewnętrznym G¾. Wszystkie adaptery są samouszczelniające. RLV-KB jest fabrycznie ustawiony w pełni otwarty.

RLV-KDV
RLV-KDV to zestaw przyłączeniowy grzejników ze do zintegrowanymi zaworami (zawory grzejnikowe) w układach 2-rurowych.
Połączenia samouszczelniające zapewniają możliwość użycia RLV-KDV zarówno do grzejników z gwintem wewnętrznym G ½, jak i z gwintem zewnętrznym G ¾ A. Jako wyposażenie dodatkowe dostępny jest zawór napełniający i spustowy. Przyłącza do rur miedzianych, miękkich stalowych, PEX oraz Alupexu wykonuje się przy użyciu złączek zaciskowych Danfoss. Patrz oddzielny arkusz informacyjny.
Aby zapobiec powstawaniu osadów i korozji, skład gorącej wody powinien być zgodny z zaleceniami VDI 2035 (Verein Deutscher Ingenieure).