SAVA
Jest to regulator nadmiarowy ciśnienia z funkcją bezpieczeństwa, bezpośredniego działania, stosowany głównie do regulacji węzłów cieplnych.
Regulator normalnie jest w pozycji zamkniętej, otwiera się przy wzroście ciśnienia powyżej wartości nastawionej. Regulator jest stosowany do upustowej regulacji nadmiaru ciśnienia oraz do ochrony przed nadmiernym ciśnieniem przed zaworem.
Regulator składa się z zaworu, siłownika z dwoma membranami oraz sprężyn(y) regulacji ciśnienia.
Regulator zaprojektowany i zbadany zg. z DIN 4747-1 i wytycznymi AGFW - FW 506.
Features and benefits
- Otwiera się automatycznie przy wzroście ciśnienia, zapobiegając nadmiernemu ciśnieniu w układzie.
- Szeroki zakres ustawień umożliwiający elastyczne zastosowania w zakresie redukcji ciśnienia.
- Zgodność z różnymi typami połączeń zapewnia łatwą instalację.