Danfoss logo
Self-acting differential pressure relief controller type AVPA

AVPA, PN 25, DN 25, 8 m³/h, 0.3 bar - 2 bar, Gwint zewnętrzny, G 1 1/4 A

003H6607

AVPA PN25 25/8 0,3-2,0 gwint, obejście

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Alternatywne PN VSP16
AplikacjaMiejska sieć ciepłownicza
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 25
Ciśnienie nominalne [bar]25 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceOut of scope
FunkcjaRegulator upustowy różnicy ciśnień
Funkcja VSP - PTak
Funkcja VSP - QNie
Funkcja VSP - TNie
Grupa produktówRegulatory ciśnienia/przepływu
Liczba króćców2
Material DescriptionAVPA PN25 25/8 0,3-2,0 gw. obejście
Materiał gniazda zaworuStal nierdzewna, nr 1.4571
Materiał grzybka zaworu DPMosiądz odporny na odcynkowanie CuZn36Pb2As
Materiał korpusu zaworuBrąz cynowo-cynkowy CuSn5ZnPb (Rg5)
Materiał membrany siłownikaEPDM
Materiał uszczelnienia DPEPDM
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.]2.00 bar
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.]0.30 bar
Ograniczenie przepływuNie
OpisAVPA PN25 25/8 0,3-2,0 gwint, obejście
Cecha
Wartość
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Położenie trzpieniaNormalnie zamknięty
Product line08
Przeciek [% Kvs]0.02
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja przepływuNie
Regulator ciśnieniaRegulator upustowy różnicy ciśnień
Rozmiar zaworuDN 25
SCIP dossier no.d82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed
Średnica [mm]25 mm
Średnica połączeniaG 1 1/4 A
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ nastawyAdjustable
Typ produktuAVPA
Typy połączeńGwint zewnętrzny
Wartości Kvs [m³/h]8.00 m³/h
Wersja montażowaBy-pass
Współczynnik kawitacji0.60
Współczynnik kawitacji 100%0.38
Współczynnik kawitacji 25%0.64
Współczynnik kawitacji 50%0.57
Współczynnik kawitacji 75%0.55
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]20.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto3.875 Kilogram
Masa netto3.838 Kilogram
Objętość9.296 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421541272
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm